T2Black Floor Heating Cable
T2Black Fußbodenheizband
nVent RAYCHEM T2Black ist ein Fußbodenheizband mit konstanter Leistung. Es gibt 2 Varianten mit einer Ausgangsleistung von 12 W/m bzw. 20 W/m. Es besteht aus einem verdrillten Heizkabel mit Zweifach-Leiter und einem konfektionierten 2,6 m langen Kaltleiter. Das Kabel ist in Längen von 12 m bis 175 m erhältlich und wird in einer Box geliefert, die für das einfache Abrollen des Kabels vorgesehen ist und alle Zubehörteile für die Installation des Produkts enthält. Das Produkt ist in einer Variante , die das energieeffiziente NRG-DM-Thermostat enthält, und in einer Variante ohne Thermostat erhältlich.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Ideal zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen
- Einfaches Design: eine Kaltleiter-Verbindung aufgrund des Doppeldraht-Kabeldesigns, verschiedene Leistungen/m², die durch variierende Abstände erzielt werden
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 bis 20 Jahre Komplettgewährleistung verfügbar, keine Wartung erforderlich
Spezifikationen
Länge des Kaltleiters | 2,6 m |
Außendurchmesser | 4 mm |
Mindestinstallationstemperatur | 5 °C |
Mindestverlegeabstand | 80 mm |
Leistung, Typisch | 80 – 150 W/m² |
Nennspannung | 230 V |
Farbe | Schwarz |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Heizbandtechnologie | Konstante Heizleistung |
Außenmantelwerkstoff | PVC |
Trommelsystem | Ja |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.