T2Blue Floor Heating Cable
T2Blue Fußbodenheizkabel
nVent RAYCHEM T2Blue ist ein elektrisches Fußbodenheizkabel für Neubauprojekte, bei denen das Kabel direkt in 10 - 15 mm Estrich (T2Blue-10) oder in 30 - 50 mm Estrich (T2Blue-20) verlegt wird. Das Kabel gibt es in den 2 Leistungsvarianten 10 W/m und 20 W/m und ist in vorkonfektionierten Längen (11 - 200 m) erhältlich. Das Sortiment besteht aus installationsfreundlichen Kits, die das Kabel auf einer Spule und das gesamte Installationszubehör enthalten. Es sind Ausführungen ohne Thermostat und mit dem SENZ WIFI Touchscreen-Thermostat erhältlich.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Installation: flexibles Kabel, vorkonfektioniert mit Stromkabel
- T2Blue-10 wird typischerweise in niedrigen Konstruktionsböden (10–15 mm), direkt im Estrich, in selbstnivellierender Masse oder einer Entkopplungsmembran installiert
- T2Blue-20 wird typischerweise in hohen Konstruktionsböden (30–50 mm), direkt im Estrich auf Betonuntergründen oder auf Dämmplatten installiert
- Sicherer und effizienter Betrieb: flexible Leistungsabgabe von 60 bis 150 W/m², engere Schleifen für höhere und weitere Schleifen für niedrigere Leistungsabgabe
- Installateurfreundliche Kits mit einfachem Abrollsystem und sämtlichem Installationszubehör
- Erhältlich in Kits ohne Thermostat und in EcoDesign-kompatiblen Kits mit dem energieeffizienten und fortschrittlichen SENZ WIFI Touchscreen-Thermostat, der über die SENZ WIFI App oder per Sprachsteuerung über Alexa- oder Google Assistant-kompatible Smartspeaker gesteuert werden kann.
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 bis 20 Jahre Komplettgewährleistung verfügbar, keine Wartung erforderlich
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,22 Zoll |
Mindestverlegeabstand | 2 Zoll |
Länge des Kaltleiters | 2,5 m |
Mindestinstallationstemperatur | 5 °C |
Außendurchmesser | 5,5 mm |
Länge des Kaltleiters | 8,2 ft |
Mindestinstallationstemperatur | 41 °F |
Mindestverlegeabstand | 50 mm |
Nennspannung | 230 V |
Farbe | Blau |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Heizbandtechnologie | Konstante Heizleistung |
Außenmantelwerkstoff | Raucharm und halogenfrei |
Trommelsystem | Ja |
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.