TT5000-HUV Fuel Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular
TT5000-HUV Sensorkabel für Brennstoff für oberirdische Rohrleitungen, Modular
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-HUV ist ein Kohlenwasserstoffsensorkabel zur Verwendung an oberirdischen Rohren nahe Pumpen oder Ventilen, wo das Kabel während seiner Dienstzeit Sonnenlicht und Wetter ausgesetzt ist. Das Kabel ist so konzipiert, dass es an der Unterseite der horizontalen Rohrleitung befestigt, spiralförmig um vertikale Rohre gewickelt oder auf flachen Oberflächen unter oder um Pumpen und Ventile und andere Anwendungen herum angebracht wird, wo Treibstofflecks und -austritte an der Oberfläche erwartet werden können. Das Kabel ist mit einem Alarm- und Ortungsmodul ausgestattet, ignoriert Wasserlecks und erkennt Kohlenwasserstofflecks, löst einen Alarm aus und lokalisiert den Ort.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Fortschrittliche Technologie: Strahlungsvernetzung und leitfähige Polymertechnologie, mechanisch robust und resistent gegenüber Chemikalien
- Einfache und schnelle Montage
- Unkompliziertes Design: erhältlich in festen Modullängen oder als Massenware für Ablängen im Feld oder in kundenspezifischen Schnittlängen mit im Werk befestigten Verbindern
- Gut dokumentierte Reaktionszeiten: Standardmäßiger nVent RAYCHEM TraceTek TT5000 Sensorkern
- Markantes Erscheinungsbild: Schwarzes Seil mit rotem Streifen, insbesonders für Raffinerie, Tank-Farm und Terminalanwendungen
- Flexibel und robust: Die Außenschicht des Seils wird mit tausenden einzelnen Filamenten hergestellt, die für Festigkeit und UV-Schutz sorgen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 5 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,4 Zoll |
Außendurchmesser | 10,2 mm |
Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
Max. Betriebstemperatur | 140 °F |
Erfassung | Kraftstoff |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Modell | Sensorkabel |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.