Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000881

Leistungsbegrenzende VPL-Heizkabel

nVent RAYCHEM VPL-Begleitheizungskabel mit Leistungsbegrenzung werden hauptsächlich für Anwendungen zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur verwendet, die eine Dampfreinigung bis zu 235 °C erfordern und kurzzeitigen Einsätzen bei Temperaturen bis 260 °C standhalten. VPL bietet eine hohe Leistung bei hohen Temperaturen, wodurch die Anzahl der erforderlichen Heizkabel reduziert werden kann, und ist für Ex-Bereich zugelassen. Auch geeignet für Frostschutz. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.
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
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 260 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 500 °F
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz 1000 h
Mindestinstallationstemperatur -60 °C
Mindestinstallationstemperatur -40 °F
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Außenmantelwerkstoff Hochtemperatur-Fluorpolymer
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink