XL-Trace Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Heating Cable
XL-Trace raucharme und halogenfreie selbstregulierende Heizbänder
Selbstregelnde nVent RAYCHEM XL-Trace-Begleitheizungsbänder bieten energieeffiziente und benutzerfreundliche Lösungen für den Rohrfrostschutz und die Aufrechterhaltung des Durchflusses bei fetthaltigen Abwässern. Entwickelt mit raucharmen und halogenfreien (LSZH) Materialien, um die sicherste Lösung für die moderne Gebäudeplanung zu gewährleisten.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unerreichte Sicherheit, raucharme und halogenfreie Konstruktion: bis zu 90 % weniger Rauchemissionen und verbesserte Selbstlöscheigenschaften
- Unkompliziert in der Auslegung: lange Heizkreislängen von bis zu 215 m für weniger Stromanspeisungen und schnellere Montage
- Einfache Installation: hochflexibles Kabel, ablängbar, Metermarken, RayClic-Schnellverbindungssystem
- Energieeffizient und sicher: selbstregelndes Kabel, fortschrittliche Energiesparfunktionen, erhebliche Einsparungen bei Verwendung mit einem proportionalen Umgebungssensor-Controller (PASC), keine Überhitzung des Kabels möglich, raucharm und halogenfrei
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, UV-beständig, farbecht, wartungsfrei
Spezifikationen
Nenndicke | 0,27 Zoll |
Nennweite | 0,54 Zoll |
Nenndicke | 6,8 mm |
Nennweite | 13,8 mm |
Versorgungsspannung | 220 – 240 V |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °C |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °F |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Außenmantelwerkstoff | Raucharm und halogenfrei |
Leitermaterial | Vernickeltes Kupfer |
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.