XL-Trace Pre-Terminated, Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Cable Kit
XL-Trace, vorkonfektioniert, Raucharmer, halogenfreier, selbstregelnder Kabelsatz
Die nVent RAYCHEM-Garnituren bestehen aus dem selbstregelnden 10XL2-ZH-Heizband mit vorinstalliertem LSZH-Kaltleiter (raucharm, halogenfrei) von 4 m Länge, einem Kaltleiter-Heizband-Adapter und einem Endabschluss. Die Garnituren gibt es in festen Längen zwischen 3 und 30 m. Werksseitig konfektioniert und elektrisch getestet.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unerreichte Sicherheit, raucharme und halogenfreie Konstruktion: bis zu 90 % weniger Rauchemissionen und verbesserte Selbstlöscheigenschaften
- Energieeffizient: selbstregulierendes Kabel, größere Einsparungen bei Verwendung mit proportionalem Umgebungssensor-Controller (PASC), keine Kabelüberhitzung möglich
- Einfache Montage, vorkonfektionierte Sets
- Halogenfrei: Gemäß IEC60754-1 geprüft und konform
- Verbesserte Selbstverlöschungseigenschaften gemäß Entflammbarkeitsprüfung nach IEC62395
Spezifikationen
Nennhöhe | 0,27 Zoll |
Nennweite | 0,54 Zoll |
Länge des Kaltleiters | 4 m |
Nennhöhe | 6,8 mm |
Nennleistung bei 5°C, 230V | 10 W/m |
Länge des Kaltleiters | 13 ft |
Nennweite | 13,8 mm |
Max. Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 65 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 150 °F |
Versorgungsspannung | 220 – 240 V |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °C |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °F |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Außenmantelwerkstoff | Raucharm und halogenfrei |
Farbe | Pflaume |
Heizbandtechnologie | Selbstregelnd |
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.