Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus

Polymerisolierte Heizkabel

nVent RAYCHEM polymerisolierte (PI) Heizkabel sind für den Frostschutz und die Temperaturhaltung in Ex-Bereichen bei Anwendungen mit langen Leitungen konzipiert. Reihenwiderstands-Heizkabel können verwendet werden, wenn die Heizkreislänge die Nennwerte von Parallelwiderstands-Heizkabel überschreitet und nur eine Spannungsversorgungsquelle ist erforderlich. 

Merkmale der polymerisolierten Begleitheizungstechnologie: 

  • Heizkreise von bis zu 5 km mit einer einzigen Spannungsquelle
  • Haltetemperatur bis 200 °C
  • Einsatztemperatur bis 300 °C
  • Versorgungsspannung bis zu 750 V AC
  • Produktgarantie bis zu 10 Jahre 

nVent RAYCHEM PI-Heizkabel sind: 

  • Sicher und zuverlässig
  • Leicht zu installieren und flexibel
  • Teil eines bewährten Systems mit kompatiblen Kontroll- und Überwachungslösungen und Komponenten
  • Erhältlich in einer breiten Auswahl von Kabelwiderständen

Kontaktieren Sie uns

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Für all Ihre Design-, Produkt- und Servicebedürfnisse wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink