Zuverlässige Fußbodenheizungslösungen, einfach zu installieren
Vom Bad bis zum Wohnzimmer oder in den Keller: Genießen Sie den Komfort eines warmen Fußbodens. nVent RAYCHEM elektrische Fußbodenbeheizungen halten Sie warm und sorgen für energieeffizienten Komfort. Optimiert für jedes Gebäude oder Haus, mit reduzierten Installationszeiten, WLAN-fähigen Thermostaten sowie eine Garantie von bis zu 20 Jahren.

nVent RAYCHEM Fußbodenheizungssysteme bieten luxuriösen Komfort für Hotelgäste oder Apartmentbewohner dank der Wärme eines beheizten Fußbodens. Unsere Fußbodenheizungsprodukte sind so konzipiert, dass diese für alle Arten von Bodenbelägen eine gleichmäßig verteilte Wärme liefern. Unsere komplette Palette an Thermostaten bietet Regelungsoptionen, mit denen Sie Ihre Installation auf die energieeffizienteste Art und Weise verwalten könne. Dadurch können Sie sowohl die wirtschaftlichen als auch die ökologischen Belastungen Ihres Heizsystems reduzieren.
Andere Fakten zur elektrischen Fußbodenheizung:
- Eine elektrische Fußbodenheizung wird genau unterhalb der Bodenoberfläche installiert, sodass sich der Raum schnell erwärmt.
- Dank der gleichmäßigen Wärmeverteilung kann das Thermostat zwei Grad niedriger als gewöhnlich eingestellt werden, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.
- Während bei herkömmlichen Heizsystemen mit Radiatoren große Temperaturschwankungen auftreten können (18 bis 65 °C), sind diese bei einer elektrischen Fußbodenheizung wesentlich geringer (20 bis 25 °C). Des Weiteren verteilt sich die Wärme gleichmäßig dort, wo sie benötigt wird.
Kunden-Erfolgsstorys
Lösungen
Kontaktieren Sie uns
Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Für all Ihre Design-, Produkt- und Servicebedürfnisse wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.
Wo können Sie unsere Produkte kaufen
Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe? Verwenden Sie unsere Suchfunktion, um einen Händler in Ihrer Gegend zu finden.