Aufrechterhaltung von Durchfluss in Schmierstoffabfall-Rohrleitungen und Kraftstoffleitungen
Bei der Sicherstellung des Durchflusses geht es um die Erwärmung einer Flüssigkeit durch Heizkabel, wodurch die Viskosität in einer Rohrleitung oder einem Tank gesenkt wird. nVent RAYCHEM-Lösungen sind für die Aufrechterhaltung einer Vielzahl von Fluidtemperaturen geeignet, wie zum Beispiel Heizöl- und Fettabfall-Leitungen.

Schmierstoffabfall-Management
nVent RAYCHEM Begleitheizungssysteme für die Temperierung fetthaltiger Abwässer sind zur Aufrechterhaltung einer Flüssigkeitstemperatur von 43 °C/110 °F konzipiert
um Schmierfett, Öl- und Fettgemische (FOG – Fat, Oil, Grease) von der Küche bis zum Fettabscheider suspendiert zu halten. Indem die Strömung selbst in anspruchsvollen Großküchen aufrecht erhalten wird, senkt das System die Kosten, die bei der Wartung und durch Betriebsunterbrechungen anfallen und hält die Fettleitung am Laufen.
Temperierung von Kraftstoffleitungen
Ein Kraftstoffleitungs-Durchflusssystem ist so konzipiert, dass die Fluidtemperatur aufrechterhalten wird, um den Durchfluss zu gewährleisten. Typische Anwendungen umfassen #2-Kraftstoffleitungen bei 4 °C / 40 °F, #6-Kraftstoffleitungen bei 43 °C / 110 °F sowie andere Fluide, deren Viskosität unter 65 °C / 150 °F ausreichend sinkt, um einen Durchfluss zu gewährleisten.
Lösungen
TraceCalc Pro für Gebäude
Benutzerfreundliches Online-Design-Tool zur Erstellung einfacher oder komplexer Begleitheizungspläne für Durchflussanwendungen.
Kontaktieren Sie uns
Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Für all Ihre Design-, Produkt- und Servicebedürfnisse wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.
Wo können Sie unsere Produkte kaufen
Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe? Verwenden Sie unsere Suchfunktion, um einen Händler in Ihrer Gegend zu finden.