Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus

Frostschutz an Dächern, Dachrinnen und Fallrohren

Beseitigen Sie Eiszapfen und Eisdämme an Ihrem Gebäude

Winterwetter kann einzigartige Herausforderungen für gewerbliche und industrielle Gebäude darstellen, einschließlich der Ansammlung von Schnee und Eis auf Dächern und Rinnen. Die leistungsfähigen elektrischen Enteisungssysteme für Dach und Ablaufrinnen von nVent RAYCHEM bieten Lösungen für das Schmelzen von Eis, ohne die Ästhetik Ihres Gebäudes zu beeinträchtigen. 

Dach- und Dachrinnenschutz

Zuverlässig, bewährt, robust

Die meisten Dächer können nur 20 lbs pro Fuß / 27 kg pro Meter Schnee standhalten, bevor ein Einbrechen droht. Selbstregulierende Dachenteisungssysteme sind eine Lösung, um für ein kontinuierliches Schmelzen von Wasser zu sorgen, damit dieses sicher ablaufen kann.

nVent RAYCHEM selbstregulierende Dachheizbänder können für eine Vielzahl von Klimata installiert werden und sind so konzipiert, dass sie extremen Wetterbedingungen wie hohen Windgeschwindigkeiten, niedrigen Temperaturen und starken Schneekräften standhalten. Diese Systeme sind auch mit unterschiedlichen Dachtypen kompatibel, darunter:

  • Schindeln
  • Gummi
  • Teer
  • Bitumen
  • Holz
  • Metall 
  • Kunststoff

Selbst bei komplexen oder einzigartigen Dachauslegungen bieten maßgeschneiderte nVent RAYCHEM Kabel eine Lösung zum Schmelzen des Eises.

Kunden-Erfolgsstorys

Glasgow Museum Frostschutz an Dächern und Dachrinnen

Frostschutz auf einem Zickzack-Dach

Frostschutz auf einem Zickzackdach Glasgow, Schottland Herausforderung: Das neue Glasgow Museum of Transport, das zum Schutz seiner …
Leeds Castle Fallstudie

Dachschutz auf einem Schloss aus dem 9. Jahrhundert

Dachschutz auf einer Burg aus dem 9. Jahrhundert in Leeds, England Herausforderung: Während einer Winterprüfung wurden die an dem Dach aufgetretenen Schäden durch ...

Lösungen

 

IceStop GM selbstregulierendes Heizkabel

für alle Dächer und Dachrinnen

IceStop GM selbstregulierendes Kabelkit

für alle Dächer und Dachrinnen

GM-CW Festwiderstand-Heizkabel

Vorkonfektioniertes Heizkabel für Dächer und Rinnen in Standardmaterialien

RIM Dachablauf-Begleitheizung

Begleitheizungs-Komplettlösung für Dachabläufe.
Technologie Selbstregulierendes Selbstregulierendes Konstantleistung Selbstregulierendes
Typ Kabel Vorkonfektioniertes Kabelkit Vorkonfektioniertes Kabelkit Komplettes Dachablaufsystem
Platzierung Dachmaterialien aus Schiefer, Schindel, Teer, Bitumen, Holz, Metall und Kunststoff Dachmaterialien aus Schiefer, Schindel, Teer, Bitumen, Holz, Metall und Kunststoff Schiefer, Schindel, Metall und Dachziegeln Dachablauf
Verwendung Dachablauf
 
Technologie
Typ
Platzierung
Verwendung
Rand auf dem Dach

Erfahren Sie mehr über RIM-Systeme 

Erfahren Sie mehr über die Werkzeuge, die für die Wintersicherheit benötigt werden, und registrieren Sie sich für unseren Fortbildungskurs im Gesundheits- und Sicherheitsbereich. Dieser AIA-Kurs deckt die verschiedenen Techniken ab, um Sicherheitsrisiken in Ihrem Dachsystem zu beseitigen. 

 

Mehr erfahren

Kontaktieren Sie uns

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Für all Ihre Design-, Produkt- und Servicebedürfnisse wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.

Wo können Sie unsere Produkte kaufen

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe? Verwenden Sie unsere Suchfunktion, um einen Händler in Ihrer Gegend zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink