ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable
EM2-XR selbstregulierendes Heizband
nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR ist ein robustes und selbstregulierendes Heizband, das die Bildung von Schnee und Eis auf Rampen, Laderampen, Außentreppen und Zugangswegen verhindert. Die Ausgangsleistung beträgt 90 W/m bei 0 °C.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unkompliziert in der Auslegung
- Robust und einfach zu installieren: resistent gegen Schäden bei der Installation, abgelängt
- Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, erweiterte Energieeinsparungskontrollen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Datenblatt
Technische Daten
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.