GM-CW Constant Wattage Heating Cable
GM-CW Festwiderstand-Heizkabel
nVent RAYCHEM IceStop GM-CW-Festwiderstand-Heizband ermöglichen den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, für alle gängigen Materialien von Dachrinnen und Abflussrohren geeignet. Verfügbar als 230 V oder 400 V AC, in Kits mit unterschiedlichen vorkonfektionierten Längen, jedes mit einer Nennleistung von 30 W/m.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfaches Design, mit 230 V- oder 400 V-Optionen: GM-2CW bzw. GM-4CW
- Einfache Installation, vorkonfektionierte Längen: 10-215 m, jeweils mit 5 m-Spannungsversorgungskabel
- Sicher und effizient im Betrieb dank fortschrittlicher Energiesparfunktionen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,27 Zoll |
Mindestbiegeradius | 1,62 Zoll |
Länge des Kaltleiters | 5 m |
Außendurchmesser | 6,9 mm |
Länge des Kaltleiters | 16,4 ft |
Mindestinstallationstemperatur | 23 °F |
Mindestbiegeradius | 42 mm |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 80 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 175 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -5 °C |
Farbe | Schwarz |
Heizbandtechnologie | Konstante Heizleistung |
Erdleitertyp | Erdungsdrähte |
Außenmantelwerkstoff | LSZH |
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.