Junction Box for Non-Hazardous Locations
Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche
nVent RAYCHEM JB16-02 und JB-82 sind Anschlusskästen aus temperaturbeständigem Polycarbonat für nicht explosionsgefährdeter Bereiche. Zur Verwendung mit selbstregelnden nVent Raychem-Heizkabeln, um einen Stromanschluss herzustellen, T-Stück, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnitur/T-Stück mit Stromanschluss. Bis zu drei oder vier Heizbänder sowie die entsprechende Zuleitung können durch die vier Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten geführt und über Reihenklemmen verbunden werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Montage mit nVent RAYCHEM-Befestigungswinkel
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Einlassanzahl | 4 |
Anzahl der Anschlussklemmen | 6 |
Schutzart | IP66 |
Material | Kunststoff |
Abdeckungsbefestigung | Geschraubt |
Montage | Wand-/Befestigungswinkel |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.