KTV Self-Regulating Heating Cable
Selbstregelndes KTV-Heizkabel
nVent RAYCHEM KTV selbstregulierende Begleitheizkabel werden hauptsächlich zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Gefäßen verwendet, die eine Dampfreinigung bis zu 300 °F/150 °C erfordern. Wird auch zum Frostschutz von Anlagen mit hohen Wärmeverlusten eingesetzt. Sie halten einem kurzzeitigen Einsatz bei 250 °C stand. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Auslegung für Gefahrenbereiche: unbedingte T2C Klasse, T3-T6 basierend auf Systemansatz
- Längere Heizkreise aufgrund von größerem Leiterquerschnitt
- Hohe Leistung für Hochtemperaturanwendungen
- Schnelle Installation: ablängbar, flexibel und leicht abzuisolieren, Mehrfachüberlappungen möglich, Zählermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungsgarnituren
- Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, gleichmäßige Rohrtemperaturen, energiesparende Technologie
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 150 °C |
Versorgungsspannung | 200 – 277 V |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung | 250 °C |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 300 °F |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung | 482 °F |
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz | 1000 h |
Mindestinstallationstemperatur | -60 °C |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °F |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Außenmantelwerkstoff | Hochtemperatur-Fluorpolymer |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.