MI Series CuNi HDC/HDF Heating Cable
CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie
nVent RAYCHEM HDF/HDC-Widerstandsheizleiter mit Mineralisolierung (MI) bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bei Dauereinsatztemperaturen bis zu 400 °C und typischen Ausgangsleistungen von bis zu 70 W/m. Der hohe Nickelgehalt sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in Meerwasserumgebungen. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen. Per Express-Service als konfigurierte Heizeinheiten und in niederohmigen Ausführungen für lange Rohrleitungen erhältlich.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Reduzierte Gesamtkosten
- Reduzierte Stromkosten: geringere Anlaufströme im Vergleich zu anderen Technologien
- Einfache Bedienelemente: die Stromüberwachung des Serienwiderstands bietet sofortige Sichtbarkeit von kritischen Stromkreisen
- Express/schneller Service für konfigurierte Heizelemente für infrage kommende Auslegungen
- Standardmäßige dauerhafte Einsatztemperatur von 400 °C, mit gelöteter Schweißtechnologie
- Hohe Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in Meerwasserumgebungen
Spezifikationen
Mindestverlegeabstand | 0,98 Zoll |
Max. Leistung | 21,3 W/ft |
Mindestverlegeabstand | 25 mm |
Max. Leistung | 70 W/m |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 400 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 752 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -76 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -60 °C |
Versorgungsspannung | 0 – 500 V |
Ummantelungswerkstoff | Kupfernickel |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Isolationsmaterial | Magnesiumoxid |
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.