MONI-PT100-4/20MA Sensor Assembly for Hazardous Areas
MONI-PT100-4/20MA Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche
nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA ist ein PT100 Sensor, der mit einem 4-20 mA-Transmitter verbunden ist, der in einen schwarzen glasfaserverstärkten Polyester-Anschlusskasten eingebaut ist. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Installation: mit blauer Kabelverschraubung M20 in einem schwarzen glasfaserverstärkten Polyester-Anschlusskasten eingebaut
- Temperaturmessbereich: -50 °C bis +250 °C
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.