NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module
NGC-30-Serie, MONI-RMC Fernbedienungs-Basismodul
nVent RAYCHEM externe Behheizungs-Steuerungsmodule (RMC) enthalten mehrere Relaisausgänge zum Schalten von Heizkreisen, die vom nVent RAYCHEM NGC Bedienerterminal (NGC-UIT) gesteuert werden. RMC-Einheiten sind modular und können mit 2 bis 40 Relaisausgängen konfiguriert werden. Eine einzelne nVent RAYCHEM NGC-30-UIT kann über ein verdrilltes RS-485-Kabel mit bis zu 10 RMC kommunizieren. So wird eine verteilte Regelung von bis zu 260 Heizkabelkreisen ermöglicht.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- 2 Digitaleingänge pro DI-Modul
- 2 Relaisausgänge pro RO-Modul
- Bis zu 20 DI- und 20 RO-Module pro RMC-Basismodul
- Jedes Basismodul hat eine eigene Modbus-Adresse
Spezifikationen
Montage | DIN-Schiene |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.