Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000373

QuickNet-Fußbodenheizmatte

nVent RAYCHEM QuickNet, eine elektrische Fußbodenbeheizmatte mit 2 Leistungsvarianten (90 W/m² und 160 W/m²), ist in Kits mit und ohne Thermostat erhältlich und ideal für die Renovierung und Neubauten geeignet. Das Produkt ist selbsthaftend und eignet sich besonders für den Einsatz unter Keramikfliesen oder Naturstein, aber auch unter Parkett-, Schichtholz- oder Vinylböden; erhältlich in Größen von 1 m² bis 12 m².
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
Außendurchmesser 0,137 Zoll
Länge des Kaltleiters 2,5 m
Außendurchmesser 3,5 mm
Mindestinstallationstemperatur 5 °C
Mindestinstallationstemperatur 41 °F
Nennspannung 230 V
Farbe Blau
Heizbandtechnologie Konstante Heizleistung
Erdleitertyp Folie und Beidraht
Außenmantelwerkstoff LSZH
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink