STS HV Skin-Effect Tracing Wire
STS HV-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht
nVent RAYCHEM STS-HV-Begleitheizungsdraht wurde speziell für STS-Begleitheizungsanwendungen im mittleren Temperaturbereich entwickelt und eignet sich ideal für lange Rohrleitungsanwendungen, bei denen der Zugang zu Stromanschlüssen und der Standort der Stromquelle begrenzt sind. Das STS-HV-Begleitheizungskabel ermöglicht Heizkreislängen von bis zu 50 km (31 Meilen) zwischen Stromanschlusspunkten und ist für den Einsatz in gefährlichen und nicht gefährlichen Bereichen zugelassen. Der Silikon-Außenmantel ist für Anwendungen bis maximal 150 °C geeignet und für den Einsatz in gefährlichen und ungefährlichen Bereichen zugelassen. Er ist ideal für die Beheizung von Pipelines, die Materialien wie Rohöl und VGO transportieren.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Speziell entwickeltes Design, abhängig vom einzigartigen Anwendungstyp
- Sicher und effizient im Betrieb: vollständig geerdetes System ohne jegliches Potenzial auf Rohroberflächen, kann in Gefahrenbereichen Klasse 1, Division 2 und Zone 2 verwendet werden
- Große Heizkreislängen (bis zu 50 km bzw. 31 Meilen) minimieren die Betriebs- und Installationskosten durch Reduzierung der erforderlichen Anzahl von Stromversorgungspunkten
- Fortschrittliche Steuerungssysteme mit mehreren Temperatureingängen zur angemessenen Überwachung und Steuerung der Nachverfolgung der Begleitheizung langer Rohrleitungen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: der gesamte Heizkreis ist sicher in soliden Heizrohren und Stahlkästen eingeschlossen.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.