915 Series, Limiter Module
Serie 915, Begrenzermodul
nVent RAYCHEM HTC-915-LIM/TX sind eine Reihe von Temperaturbegrenzern für den HTC-915-Regler, die Schutz gegen Übertemperatur von Begleitheizungskabeln in begrenzten Bereichen der T-Klasse bieten. Erhältlich als Basiseinheit zur Verwendung mit HTC-915-CONT (Temperatursperre kann über die Frontplatte programmiert werden) oder in Versionen mit vorprogrammierten Temperatursperren für T1, T2, T3, T4 und T5 klassifizierte Bereiche.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Installation
- Intelligenter Begrenzer, wenn in Kombination mit dem HTC-915-Regler verwendet
Spezifikationen
Breite | 1,77 Zoll |
Höhe | 3,03 Zoll |
Tiefe | 4,13 Zoll |
Betriebstemperatur | 20 – 450 °C |
Breite | 45 mm |
Betriebstemperatur | 68 – 842 °F |
Höhe | 77 mm |
Nennspannung | 100 – 250 V |
Tiefe | 105 mm |
Kontaktart | Unterbrecherkontakt |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.