CE Connection and End Seal Kit
CE-Anschluss- und Endabschlussgarnitur
nVent RAYCHEM CE20-01, CE20-03 und CE25-01 sind Warmschrumpfpolymer-Kits, die zum Anschließen und Abschließen ausgewählter nVent RAYCHEM selbstregelnder Begleitheizungskabel verwendet werden. Erfordert Abisolieren und eine Heißluftpistole. Jedes Set enthält Anschlusskomponenten für einen Kabelabschluss und einen Endabschluss.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Montage
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Modell | Verbindung zum Anschlusskasten |
Verbindungsart | Warmschrumpftechnik |
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.