Connection, Splice and Endseal Kit for BSA
Anschluss, Verbindungsgarnitur- und Endabschlussgarnitur für BSA
RAYCHEM C25-01 ist ein Warmschrumpf-Netzanschluss-Kit, mit dem alle RAYCHEM BSA- und BTV Begleitheizungskabel an ungefährliche Anschlusskästen angeschlossen werden können. Das CSE-05-DR-Set besteht aus Spannungsverbindung, Verbindungsgarnitur und einer wärmeschrumpfbaren Endabschlusslösung für BSA-Heizkabel. E-02-AL ist eine Endabschlusslösung mit Kaltanschlusstechnik für BSA-Heizkabel.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Warmschrumpf- und Kaltanschlusstechnik verfügbar
- Wetterfest (IP68 Qualität) und zuverlässiger Betrieb
- Aufgrund der geringen Abmessungen können die Anschlussgarnituren direkt am Rohr unter der Dämmung montiert werden
- Der Kaltendabschluss ist schnell und einfach zu installieren, ohne dass eine Heißluftpistole erforderlich ist
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.