WinterGard Cable
WinterGard Kabel
nVent WinterGard Kabel ist ein Heizkabel mit Konstantleistung für eine schnelle und effektive Beheizung von Rampen und Zufahrten, um die Bildung von Schnee und Eis zu verhindern. Wurde für Anwendungen konzipiert, bei denen eine Versorgung mit 230 oder 400 V AC verfügbar ist. Vorkonfektioniert.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unkompliziert in der Auslegung: Variable Leistung je nach Kabelabstand, bis zu 300 W/m², Vielzahl von Größen erhältlich, um die Projektanforderungen zu erfüllen
- Einfache Installation: flexibel, ideal für unregelmäßig geformte Bereiche, vorkonfektioniert
- Sicher und effizient im Betrieb dank fortschrittlicher Energieeinsparung
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
- Zur Verlegung in Beton, Sandbett oder Asphalt
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,27 Zoll |
Mindestbiegeradius | 1,96 Zoll |
Mindestinstallationstemperatur | 5 °C |
Länge des Kaltleiters | 5 m |
Außendurchmesser | 7 mm |
Länge des Kaltleiters | 16,4 ft |
Mindestinstallationstemperatur | 23 °F |
Nennleistung bei 230 V | 30 W/m |
Nennleistung bei 400 V | 30 W/m |
Mindestbiegeradius | 50 mm |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 65 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 149 °F |
Farbe | Schwarz |
Heizbandtechnologie | Konstante Heizleistung |
Erdleitertyp | Folie und Beidraht |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich |
Außenmantelwerkstoff | Polyolefin |
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.