FMT Constant Wattage Parallel Heating Cable
FMT-Konstantleistungs-Parallelheizkabel
nVent RAYCHEM FMT Parallele-Begleitheizungskabel mit Konstantleistung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 150 °C. Sie können routinemäßigen Dampfspülungen und kurzzeitigen Einsätzen bis 200 °C, 230 V Versorgungspannung und FEP-Außenmantel standhalten. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Schnelle Installation: runde Form, einfaches Ablängen, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungs-Kits
- Sicher und effizient im Betrieb, Energiespartechnologie
- Erweiterte Schaltkreislängen, erhältlich in den Versionen 230 V und 400 V
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,3 Zoll |
Mindestabstand | 0,97 Zoll |
Mindestbiegeradius | 0,98 Zoll |
Nennkaltleiter-/Heizzonenlänge | 1,5 m |
Nennkaltleiter-/Heizzonenlänge | 4,92 ft |
Außendurchmesser | 7,5 mm |
Mindestbiegeradius | 25 mm |
Mindestabstand | 50 mm |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 200 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 392 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °C |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °F |
Außenmantelwerkstoff | FEP |
Bereichsklassifizierung | Ex-Bereiche |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.