Glue Stick
Klebestift
nVent RAYCHEM U-ACC-PP-XX-GLUE STICK XX sind Sätze von Heißklebestiften, die zum Befestigen der Bodenheizkabel T2Red, T2Blue, T2Black, T2Green und CeraPro an Substraten verwendet werden. U-ACC-PP-01-GLUE STICK 10 beinhaltet 10 Stück/Packung, U-ACC-PP-05-GLUE STICK 70 beinhaltet 70 Stück/Packung.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Montage
Spezifikationen
Länge | 7,09 Zoll |
Durchmesser | 11 mm |
Gewicht | 18 g |
Länge | 180 mm |
Material | EVA |
Farbe | Transparent |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.