Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
- Märkte
- Anwendungen
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Max. Einsatztemperatur
- Max. Einsatztemperatur
Mit Filter: 1
Produkte | 29 Ergebnisse (316 Artikel)
EM2-XR selbstregulierendes Heizband
Zur Verhinderung von Eis- und Schneebildung auf Rampen und anderen Zufahrtswegen, selbstregelndes Heizkabel.
Selbstregelndes KTV-Heizkabel
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
HTV Selbstregulierendes Heizband
Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
Leistungsbegrenzende VPL-Heizkabel
The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J
XPI für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (260 °C, mit Stoßfestigkeit von 4 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825
Legierung 825-Hülle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit beim Frostschutz und bei der Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe und Einsatztemperatur erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
FroStop selbstregulierendes Heizband
Für den Frostschutz von Rohren und Dächern und Dachrinnen, mit wärmeschrumpfenden Komponenten.
MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel
Für Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 150 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) mit hoher Korrosionsbeständigkeit erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI
Für Temperaturhaltungs-Anwendung mit niedriger Temperatur wie z. B. eingebettete Heizung, Frostschutz, Enteisen. Leistung bis 35 W/ft (115 W/m) und Einsatztemperaturen bis 194 °F/90 °C.
CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie
Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Hohe Leistungsabgabe (bis 70 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 400 °C). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche