HTV Self-Regulating Heating Cable
HTV Selbstregulierendes Heizband
Das selbstregulierende Heizband nVent RAYCHEM HTV wurde zu Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren und Behältern auf einer konstanten Temperatur von bis zu 205 °C und für eine maximale Einsatztemperatur von 260 °C entwickelt. Das HTV-Kabel ist robust konstruiert und verfügt über einen High Power Retention (HPR)-Heizkern sowie eine extrudierte elektrische Isolierung. Danach wird es mit einem stabilen metallischen Geflecht sowie einem chemisch beständigen Fluorpolymer-Außenmantel versehen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- High Power Retention (HPR)-Heizkern
- Leistungsabgabe: Mindestens 95% nach 10 Jahren
- Konzipierte Lebensdauer: 30 Jahre oder mehr, abhängig von der Einsatzart
- Einfache Auslegung für Gefahrenbereiche: T3 und T2
- Längere Heizkreise aufgrund von größerem Leiterquerschnitt
- Schnelle Installation: Ablängen, Mehrfachüberlappungen möglich, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungsgarnituren
- Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, gleichmäßige Rohrtemperaturen, energiesparende Technologie
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Versorgungsspannung | 190 – 277 V |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 205 °C |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung | 260 °C |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 400 °F |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung | 500 °F |
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz | 2000 h |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Außenmantelwerkstoff | Hochtemperatur-Fluorpolymer |
Broschüre
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.