IceStop Self-Regulating Cable Kit
Vorkonfektioniertes selbstregelndes IceStop-Kabelset
Selbstregelnde nVent RAYCHEM IceStop-Begleitheizungssets ermöglichen den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, für alle gängigen Materialien von Dachrinnen und Abflussrohren geeignet. Leistung beträgt 36 W/m bei 0 °C in Eiswasser, 18 W/m bei 0 °C in der Luft.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unkompliziert in der Auslegung
- Einfache Installation, vorkonfektionierte Kits: 5 m, 30 m oder 8 m, je mit m-Spannungsversorgungskabel, GM-RAKE Fixierwinkel und RayClic Endabschluss
- Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, flach wenn überkreuz, erweiterte Energieeinsparungskontrollen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Mindestinstallationstemperatur | 0 °F |
Nenngewicht des Kabels | 0,08 lb/Fuß |
Nennhöhe | 0,24 Zoll |
Nennweite | 0,54 Zoll |
Nennhöhe | 6 mm |
Länge des Kaltleiters | 8 m |
Nennweite | 14 mm |
Nennleistung, In Luft bei 0°C, 230V | 18 W/m |
Länge des Kaltleiters | 26 ft |
Nennleistung, In Eiswasser bei 0°C, 230V | 36 W/m |
Max. Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 65 °C |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter Spannung | 85 °C |
Nenngewicht des Kabels | 120 g/m |
Max. Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 150 °F |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter Spannung | 185 °F |
Versorgungsspannung | 220 – 240 V |
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz | 800 h |
Mindestinstallationstemperatur | -18 °C |
Farbe | Schwarz |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Außenmantelwerkstoff | Modifiziertes Polyolefin |
Heizbandtechnologie | Selbstregelnd |
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.