Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 16 Ergebnisse (40 Artikel)
TTSIM-1A-Sensor-Interface-Modul
Ein kostengünstiges Sensor-Interface-Modul, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.
TTC-1-Alarmmodul
Ein kostengünstiges Alarmmodul, bei dem die Anzeige der Leckage-Erkennung über eine rote LED und Relais-Kontakte erfolgt.
TTDM-128-Auswerteeinheit
Eine Alarm- und Systemsteuertafel mit vollem Funktionsumfang, die auch als Master für ein Netzwerk von Modulen zur Remote-Lecksuche dienen kann.
TTSIM-2-Sensor-Interface-Modul
Ein Sensor-Interface-Modul mit LCD-Display, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED und dreistellige Leckstellenangabe vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.
TTA-SIM-2 Alarmmodul
Eine vereinfachte Alarmzentrale zur Leckage-Erkennung kleiner Bereiche.
TTSIM-1-Sensor-Interface-Modul
Ein Sensor-Interface-Modul, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED vor Ort und durch eine digitale Fernkommunikation erfolgt.
TTA-SIM-1A Alarmmodul
Ein Primär-Sensor-Interface-Modul das als eigenständige Leckage-Erkennungs-Alarmeinheit oder in Netzwerken mit anderen Alarmmodulen verwendet werden kann.
TT-TS12 Alarmzentrale
Ein Touchscreen-Alarm- und Systemschaltschrank mit einer grafischen Bedienoberfläche zum Verwalten und Anzeigen von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 250 externen Leckage-Erkennungs-Schaltungen.
TTSIM-Gehäuse
Ein Sortiment an Alarmzentralegehäusen für korrosive oder nicht korrosive Umgebungen, Anwendungen im Freien oder im Innenbereich.
Tragbarer Testkasten
Ein tragbarer Testkasten für alle nVent RAYCHEM TraceTek-Leckageerkennungskabel.