Modular Jumper Cable Clear, Plastic Connectors
Modulares Überbrückungskabel, transparent, Kunststoffverbinder
nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX-PC ist eine Reihe modularer Überbrückungsverbinder mit Festlänge, die zum Überbrücken von Abschnitten des Sensorkabels oder von Führungsdrähten verwendet werden und mit Kunststoffverbindern versehen sind.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Installation: klein, leicht
- Unkompliziert in der Auslegung
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,165 Zoll |
Aderanzahl | 4 |
Außendurchmesser | 4,2 mm |
Kabelschutzleitergröße | 18 AWG |
Farbe | Transparenter Mantel |
Aderidentifikation | Farbe |
Leitermaterial | Kupfer |
Werkstoff der Außenummantelung | ECTFE |
Isolationsmaterial | Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP) |
Kontaktmaterial | Kunststoff |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.