NGC-30 Series, Current Sensing Board
NGC-30-Serie, Stromerfassungsplatine
nVent RAYCHEM NGC-30 Serie – Die Stromerfassungskarte ist ein Steckmodul, das die Stromerfassung (Erdschluss und Leitung) ermöglicht.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Installation
- In der NGC-30-Schalttafel montiert
Spezifikationen
Nennspannung | 12 V |
Nennspannungstyp | DC |
Betriebstemperatur | −40 bis 140 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 60 °C |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.