ProtoNode
ProtoNode
nVent RAYCHEM PROTONODE-RER ist ein Sortiment an externen, leistungsstarken Multiprotokoll-Gateways für Kunden, bei denen Daten zwischen den Gebäudemanagementsystemen (BMS) mittels BACnet® und Metasys® N2 und den RAYCHEM C910-485, ACS-30 oder TTSIM Reglern umgesetzt werden müssen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Flexibel und vielseitig
- Zuverlässig: BTL-Zertifizierung durch BACnet International
- Interoperabel: Multi-Client- und Multi-Server-Support für alle Industrie- oder Gebäudeautomatisierungsprotokolle
- Flash-Upgrade möglich
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 2 Jahre Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Versorgungsspannung | 9 – 30 V |
Versorgungsspannungstyp | DC |
Betriebstemperatur | −40 bis 187 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 85 °C |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.