Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
Mechanischer Raystat-EX-02 Thermostat
Der nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 ist ein mechanischer Thermostat für Gefahrenbereiche mit Anlegefühler zur Temperaturregelung von Heizkabeln. Schalttemperaturbereich zwischen –4°C und +163°C, kann außen am Ex-Gehäuse durch einen Drehknopf eingestellt werden, der unter einer angeschraubten Abdeckung und Dichtung montiert ist. Der maximale Schaltstrom beträgt 22 A.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Montage und Bedienung: geliefert mit 3 m langer, flüssigkeitsgefüllter Edelstahlkolben und Kapillare, Einzelkabeleintritt über 3/4 Zoll NPT-Gewinde mit nVent RAYCHEM Kabelverschraubungen, die für nicht-armierte/armierte Kabel erhältlich sind
- Energieeinsparung: Leitungsfühler oder elektronischer Regelthermostat
- Einstellbarer Sollwert: -4 °C bis 163 °C (kann außen am Ex-Gehäuse durch einen Drehknopf eingestellt werden, der unter einer angeschraubten Abdeckung und Dichtung montiert ist)
- Direkte Schaltung, maximaler Strom 16 A, 230 VAC: einpolige Umschaltung mit potenzialfreien Kontakten, Wechsler
- Leichtes gegossenes Aluminium mit Edelstahlbefestigungselementen, kann mit nVent RAYCHEM-Befestigungswinkeln auf der Rohrleitung oder auf der Oberfläche montiert werden
Spezifikationen
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.