Raystat-V5 Control Unit
Raystat-V5 Regler-Geräte
nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 ist ein elektronischer Leitungsmessungs- oder proportionaler Umgebungssensorregler (PASC) für selbstregulierendes Heizband. Kann im Freien an die Wand montiert werden, misst die Umgebungstemperatur und bestimmt die Zykluszeit, in der die Heikabel mit Strom versorgt werden, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Einrichtung und Programmierung
- Flexible Regler für die Messung der Temperatur an Rohrleitungen oder in der Umgebung
- Algorithmus für die proportionale Umgebungssensor-Steuerung (PASC) für höhere Energieeinsparungen im Umgebungserfassungsmodus
- Alarmrelais mit Umschaltkontakt zur Meldung von Leistungs-, Temperatur- oder Kommunikationsproblemen
- Überwachung der Rohrtemperatur, mit Über- und Untertemperaturalarm
- Extern konfigurierbar: kann vor der endgültigen Installation eingerichtet werden
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.