Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erhältlich mit Elexant 450c mit Modbus RS485-Port für Fernüberwachungs-Konnektivität, -Konfiguration und einfache Integration in ein Gebäudemanagementsystem (BMS).
- Einfacher und schneller Anschluss mehrerer Heizkreise direkt an den Schaltschrank
- Hohe Kapazität, mit 3-12 maximalen Heizkreislängen, die mit der Schaltschrank verbunden sind
- Vollständig integriertes System: alle Verbindungen, Schaltschutz– und Sicherheitsgeräte sind im Schaltschrank integriert
- Energieeffizient: mit Optionen für digitale Rohr- oder proportionale Umgebungstemperaturregelung (PASC)
- Zuverlässiges Komplettsystem aus einer Hand, das speziell für den Frostschutz an Rohrleitungen entwickelt wurde
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer: Erweiterte Produktgarantie von 6 Jahren verfügbar, wartungsfrei
Technische Daten
Technische Daten
- Montage
- Wandmontage
- Schutzart
- IP65
- Schutzart
- Miniatur-/Fehlerstromschutzschalter
- Überspannungsschutz
- Ja
- Schutzschalter
- 16 A, Typ C
- Phasenanzahl
- 3
- Kommunikationsprotokolle
- Modbus RTU
Katalognummer
|
Artikelname
|
Gruppenanzahl
|
Anzahl der Schutzschalter
|
Nennstrom des Hauptschalters
|
Anzahl der Schutzschalter, 30 mA
|
Steuergerät inklusive
|
Höhe
|
Höhe
|
Breite
|
Breite
|
Tiefe
|
Tiefe
|
Gehäusewerkstoff
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-022631 | SBS-FP-12x16A-MODBUS | 4 | 12 | 63 A | 4 | Elexant 450c | 800 mm | 31,5 Zoll | 800 mm | 31,5 Zoll | 210 mm | 8,27 Zoll | Stahl |
1244-022628 | SBS-FP-3x16A-MODBUS | 2 | 3 | 40 A | 1 | Elexant 450c | 600 mm | 23,62 Zoll | 600 mm | 23,62 Zoll | 210 mm | 8,27 Zoll | Stahl |
1244-022629 | SBS-FP-6x16A-MODBUS | 2 | 6 | 40 A | 2 | Elexant 450c | 600 mm | 23,62 Zoll | 600 mm | 23,62 Zoll | 210 mm | 8,27 Zoll | Stahl |
1244-022630 | SBS-FP-9x16A-MODBUS | 3 | 9 | 63 A | 3 | Elexant 450c | 800 mm | 31,5 Zoll | 800 mm | 31,5 Zoll | 210 mm | 8,27 Zoll | Stahl |
Technische Daten
- Montage
- Wandmontage
- Schutzart
- IP65
- Schutzart
- Miniatur-/Fehlerstromschutzschalter
- Überspannungsschutz
- Ja
- Schutzschalter
- 16 A, Typ C
- Phasenanzahl
- 3
- Kommunikationsprotokolle
- Keine
Katalognummer
|
Artikelname
|
Gruppenanzahl
|
Anzahl der Schutzschalter
|
Nennstrom des Hauptschalters
|
Anzahl der Schutzschalter, 30 mA
|
Steuergerät inklusive
|
Höhe
|
Höhe
|
Breite
|
Breite
|
Tiefe
|
Tiefe
|
Gehäusewerkstoff
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-022470 | SBS-FP-12x16A | 4 | 12 | 63 A | 4 | Nein | 800 mm | 31,5 Zoll | 800 mm | 31,5 Zoll | 210 mm | 8,27 Zoll | Stahl |
1244-022467 | SBS-FP-3x16A | 1 | 3 | 40 A | 1 | Nein | 600 mm | 23,62 Zoll | 400 mm | 15,75 Zoll | 210 mm | 8,27 Zoll | Stahl |
1244-022468 | SBS-FP-6x16A | 2 | 6 | 40 A | 2 | Nein | 600 mm | 23,62 Zoll | 600 mm | 23,62 Zoll | 210 mm | 8,27 Zoll | Stahl |
1244-022469 | SBS-FP-9x16A | 3 | 9 | 63 A | 3 | Nein | 800 mm | 31,5 Zoll | 800 mm | 31,5 Zoll | 210 mm | 8,27 Zoll | Stahl |
Das Produkt wird mit vollständigen Anschlussbildern und Schaltplänen ausgeliefert. Alle Arbeiten an Elektroanlagen müssen von einem qualifizierten Elektriker unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen ausgeführt werden.