Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
- Märkte
- Anwendungen
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Max. Einsatztemperatur
- Max. Einsatztemperatur
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 14 Ergebnisse (59 Artikel)
Selbstregelndes BTV-Heizkabel
Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
XTVR Selbstregulierendes Heizband
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Selbstregelndes BSA-Heizkabel
Selbstregelnde Begleitheizungskabel für Rohrfrostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 65 °C, in sicheren Industriebereichen
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel
Zum Frostschutz mit höherer Leistung und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Selbstregelndes XTV-Heizkabel
Zum Frostschutz von Rohren/Behältern bis zu 121 °C und für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur mit Dampfreinigungsanforderung geeignet. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
IceStop selbstregulierendes Heizband
Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, selbstregelndes Heizkabel.
Selbstregelndes HWAT-Heizband
Für sofortiges heißes Wasser ohne Zirkulationssystem.
Selbstregulierendes FS-Heizband
Für den Rohrfrostschutz, erhältlich mit Kaltanschluss- oder Warmschrumpfkomponenten.
XL-Trace raucharme und halogenfreie selbstregulierende Heizbänder
Für Rohrfrostschutz mit einzigartigen raucharmen und halogenfreien (LSZH) Funktionen und Kaltkomponenten.
ETL – selbstregulierendes Heizband
Für den Rohrfrostschutz mit wärmeschrumpfenden Komponenten.