Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000071

Selbstregelndes T2Red-Fußbodenheizband mit Trommelsystem

nVent RAYCHEM T2Red ist ein selbstregelndes Fußbodenheizband für Neubau und Renovierung. Es kann unter Bodenbelägen jeglicher Art verlegt werden, ohne dass Überhitzungsgefahr besteht. Ideal für Naturstein- und Keramikfliesen, auch temperaturempfindliche Böden wie Holz und Laminat. Die T2Red-Pakete beinhalten den eleganten und benutzerfreundlichen SENZ WIFI Touchscreen-Thermostat und sämtliches für die Installation des Fußbodenheizungssystems benötigtes Zubehör (Installationshandbücher, Inbetriebnahmeblatt, Klebestifte, Fühlerrohr und Fußbodenfühler).
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
Mindestinstallationstemperatur 5 °C
Leistung 5 – 15 W/m
Nennhöhe 5,8 mm
Nennweite 8,5 mm
Nenngewicht des Kabels 68 g/m
Leistung, Typisch 80 – 125 W/m²
Max. Heizkreislänge 100 m
Nennspannung 230 V
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff Fluorpolymer
Farbe Rot
Heizbandtechnologie Selbstregelnd
Thermostat enthalten SENZ-WIFI
Schutzschalter C-Charakteristik: 10 A
Trommelsystem Ja
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink