Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

{{term_sku:1}}.png

Elexant 4020i Steuermodul

nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD ist ein Austauschmodulsatz für den Elexant 4020i-Begleitheizungsregler.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Stromalarm 0,1 – 100 A
Autozyklus 1 – 750 h
Fehlerstromalarm 10 – 500 mA
Ethernet 10/100 Base-T
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels 16,8 mm²
Maximale Größe des Heizkabels 16,8 mm²
Max. Erdungsanschlussgröße 16,8 mm²
Max. Kontaktstrom 63A bei 40°C
Spannungsalarm 80 – 300 V
Max. Kontaktspannung 690 VAC Nennwert, 50/60Hz
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels #5
Maximale Größe des Heizkabels #5
Max. Erdungsanschlussgröße #5
Relative Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, Nicht kondensierend
Regelungsrelais-Typ Doppelpolig, Halbleiter; Doppelpolig, Mechanisch
Kommunikation RS-485; Ethernet
Steueralgorithmen Ein/Aus, Proportional, PASC, Immer ein, Immer aus
Temperaturregelbereich −200 bis 700 °C
Temperaturalarm −200 bis 700 °C
Temperaturregelbereich −328 bis 1292 °F
Temperaturalarm −328 bis 1292 °F
Betriebstemperatur −40 bis 158 °F
Betriebstemperatur −40 bis 70 °C
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink