TM10 Mechanical Thermostat
TM10 mechanischer Thermostat
Der nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y ist ein mechanischer Oberflächenerfassungsthermostat für den Nicht-Gefahrenbereich zur Temperaturregelung von Heizkabeln. Erhältlich in den Bereichen: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C. Die Einstellung des Temperatursollwerts kann ohne Öffnen des Gehäuses über einen Blindstopfen im Gehäusedeckel vorgenommen werden. Die direkte Verbindung des Heizkabels ist möglich, die Schaltstromkapazität beträgt 16 A.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Montage und Bedienung: geliefert mit 2 m langer flüssigkeitsgefüllter Edelstahl-Kapillare, 2Kabeleinführungen
- Energieeinsparung: Leitungsfühler oder elektronischer Regelthermostat
- Einstellbarer Sollwert in den Bereichen: 0 °C–50 °C; 0 °C–200 °C; 50 °C–300 °C (ohne das Gehäuse über einen abnehmbaren Stopfen im Deckel zu öffnen)
- Direkte Schaltung, maximaler Strom 16 A, 230 VAC: einpolige Umschaltung mit potenzialfreien Kontakten, Wechsler
- Leichtes Gerät, kann mit nVent RAYCHEM-Befestigungswinkeln auf der Rohrleitung oder auf der Oberfläche montiert werden
Spezifikationen
Tiefe | 3,54 Zoll |
Höhe | 4,72 Zoll |
Breite | 4,8 Zoll |
Bemessungsstrom | 16 A |
Tiefe | 90 mm |
Höhe | 120 mm |
Breite | 122 mm |
Material | Glasfaserverstärktes Polymer |
Thermostattyp | Mechanischer Thermostat |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.