XPI Series Heating Cable, High Temperature, 4 J
Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J
nVent RAYCHEM XPI-Begleitheizungskabel der polimerisolierten (PI) Serie bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an langen Transferleitungen, Behältern und Instrumentenleitungen. XPI: Dauereinsätze bis zu 260 °C, kurzzeitige Einsätze bis zu 300 °C. Kann sowohl in Ex- als auch in Nicht-Ex-Bereichen eingesetzt werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Schnelle Installation: sehr flexibles Kabel und einfache Konfektionierung
- Sicher und effizient im Betrieb: stabilisierte elektrische Isolierung durch Kontrolle der Kaltströmung
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: Die hybride PTFE-/PFA Konstruktion reduziert einen internen mechanischen/thermischen Spannungsaufbau und bietet eine Stoßfestigkeit von 4 J, eine Produktgarantie von 10 Jahren ist verfügbar
Spezifikationen
Mindestabstand | 0,79 Zoll |
Max. Leistung | 10,5 W/ft |
Mindestabstand | 20 mm |
Max. Leistung | 35 W/m |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 260 °C |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, Spannung aus | 300 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 500 °F |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, Spannung aus | 572 °F |
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz | 1000 h |
Mindestinstallationstemperatur | -94 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -70 °C |
Versorgungsspannung | 0 – 750 V |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Außenmantelwerkstoff | PTFE |
Farbe | Rot |
Broschüre
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.