Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000133

TT-TS12 Alarmzentrale

nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 Touchscreen-Auswerteeinheit bietet eine grafische Bedienoberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 250 externen Leckage-Erkennungs-Schaltkreisen. Mit interaktiven und dynamischen Leckagestellenkarten und -anzeigen kann der Leckstandort auf dem Grundriss, dem Rohrleitungslayout oder dem Foto eines Einzelteils an Anlage angezeigt werden. Statusanzeige aller Leckage-Sensorleitungen auf einen Blick. Funktioniert mit TTSIM oder drahtlosen Mesh-Sendern.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Relaiskontakte 8 Relais (4 System, 4 Benutzerprogrammierbar)
Tiefe 8,26 Zoll
Display 12Zoll Touchscreen, TFT-LCD
Höhe 15,74 Zoll
Breite 19,68 Zoll
Tiefe 210 mm
Höhe 400 mm
Breite 500 mm
Betriebstemperatur −20 bis 60 °C
Betriebstemperatur −4 bis 140 °F
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink