TT-TS12 Alarm Panel
TT-TS12 Alarmzentrale
nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 Touchscreen-Auswerteeinheit bietet eine grafische Bedienoberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 250 externen Leckage-Erkennungs-Schaltkreisen. Mit interaktiven und dynamischen Leckagestellenkarten und -anzeigen kann der Leckstandort auf dem Grundriss, dem Rohrleitungslayout oder dem Foto eines Einzelteils an Anlage angezeigt werden. Statusanzeige aller Leckage-Sensorleitungen auf einen Blick. Funktioniert mit TTSIM oder drahtlosen Mesh-Sendern.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu betreiben
- Grafische Anzeige der Leckstelle: 12 Zoll hochauflösender SVGA-Farb-Touchscreen-Anzeige
- Flexible Schnittstellenoptionen: Akustische Alarme, Summenalarmrelais, serielle Datenübertragung und eine Web-Oberfläche gehören zur Standardausstattung
- On-Board-Speicher für bis zu 5000 Ereignisse mit einfacher Offline-Archivierung und Software-Aktualisierungen
- Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen
- E-Mail-Benachrichtigungen erlauben 24/7 Fernbenachrichtigung bezüglich eines Alarms
- CE und UL 508 konform
Spezifikationen
Relaiskontakte | 8 Relais (4 System, 4 Benutzerprogrammierbar) |
Tiefe | 8,26 Zoll |
Display | 12Zoll Touchscreen, TFT-LCD |
Höhe | 15,74 Zoll |
Breite | 19,68 Zoll |
Tiefe | 210 mm |
Höhe | 400 mm |
Breite | 500 mm |
Betriebstemperatur | −20 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | −4 bis 140 °F |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.