Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000798

TCONTROL-05 elektronische Steuerung

nVent RAYCHEM TCONTROL-CONT-05 ist eine Familie elektronischer Einkreis-Temperaturregler für ungefährliche Bereiche. Am häufigsten wird dieser Regler in Schaltschränke installiert. Verschiedene Versionen dieses Reglers sind erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. Jeder kann in Kombination mit einem beliebigen PT100 Temperaturfühler oder Standard-Thermoelementen verwendet werden. Temperaturbereich ist von -200 bis +2400 °C, je nach Art des verwendeten Temperaturfühlers.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Höhe 1,89 Zoll
Breite 1,89 Zoll
Tiefe 3,07 Zoll
Betriebstemperatur 14 – 131 °F
Höhe 48 mm
Breite 48 mm
Tiefe 78 mm
Nennspannung 110 – 240 V
Betriebstemperatur −10 bis 55 °C
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink