TCONTROL-05 Electronic Controller
TCONTROL-05 elektronische Steuerung
nVent RAYCHEM TCONTROL-CONT-05 ist eine Familie elektronischer Einkreis-Temperaturregler für ungefährliche Bereiche. Am häufigsten wird dieser Regler in Schaltschränke installiert. Verschiedene Versionen dieses Reglers sind erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. Jeder kann in Kombination mit einem beliebigen PT100 Temperaturfühler oder Standard-Thermoelementen verwendet werden. Temperaturbereich ist von -200 bis +2400 °C, je nach Art des verwendeten Temperaturfühlers.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Leicht zu installieren, zu programmieren und zu bedienen: Anzeige zeigt den Prozesswert und den Sollwert an, während der Programmierung auch eine Anleitung zur Vereinfachung der Inbetriebnahme, Servicezähler-Aufzeichnungen und den Alarm bei der Anzahl von Relaisoperationen
- Die einfach zu bedienende RAYCHEM TCONTROL-CONT-05/CONFIG-Software kann optional für die computergestützte Konfiguration verwendet werden
- Robust, kompakt und platzsparend
- Einstellbarer Sollwert: -200 °C bis +2400 °C, je nach Temperaturfühler
- Zeitverzögerung nach Inbetriebnahme: kann zur Vermeidung von Spitzenbelastungen in der Anfahrphase benutzt werden
- Eingangstemperatursensoren werden permanent auf Fehler überwacht
Spezifikationen
Höhe | 1,89 Zoll |
Breite | 1,89 Zoll |
Tiefe | 3,07 Zoll |
Betriebstemperatur | 14 – 131 °F |
Höhe | 48 mm |
Breite | 48 mm |
Tiefe | 78 mm |
Nennspannung | 110 – 240 V |
Betriebstemperatur | −10 bis 55 °C |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.