Elexant 450c Control Unit
Elexant 450 c Regler
nVent RAYCHEM Elexant 450c ist der Touchscreen-Begleitheizungsregler der nächsten Generation für die Steuerung von zwei unabhängigen Heizzonen mit mehreren integrierten Erfassungsmodi und Fernalarmfunktion; er bietet das energieeffizienteste Steuersystem für Rohrfrostschutz und Temperaturhaltung.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Elexant 450c mit Modbus RS485 Port für Fernüberwachungskonnektivität, -konfiguration und einfache Integration in ein Gebäudemanagementsystem (GLT).
- Intuitive Einrichtung und Programmierung der Einheit mit einem 4,3 Zoll-Farb-Touchscreen
- Regelt 2 unabhängige Heizkreise
- Alarmrelais mit Umschaltkontakt zur Meldung von Leistungs-, Temperatur- oder Kommunikationsproblemen
- Überwachung der Rohrtemperatur mit Über- und Untertemperaturalarm
- Diagnosedaten des Heizsystems werden in einer Protokolldatei gespeichert, die heruntergeladen werden kann
- USB-Anschluss zur Vorkonfiguration im Energiesparmodus und Firmware-Upgrade
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Ausgangsrelais | 2 x 4 A bei 230 VAC |
Sensorkabellänge | 5 m |
Tiefe | 56 mm |
Höhe | 110 mm |
Breite | 158 mm |
Versorgungsspannung | 195 – 253 V |
Temperaturregelbereich | 0 – 85 °C |
Montage | DIN-Schiene |
Schutzart | IP20 |
Fühlerart | NTC, 2KΩ bei 25°C |
Alarmrelais | Einpoliges Wechselschalter-Relais, Spannungsfrei, Nennwert 2 A bei 250 VAC |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.