Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000233

Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche

nVent RAYCHEM JB16-02 und JB-82 sind Anschlusskästen aus temperaturbeständigem Polycarbonat für nicht explosionsgefährdeter Bereiche. Zur Verwendung mit selbstregelnden nVent Raychem-Heizkabeln, um einen Stromanschluss herzustellen, T-Stück, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnitur/T-Stück mit Stromanschluss. Bis zu drei oder vier Heizbänder sowie die entsprechende Zuleitung können durch die vier Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten geführt und über Reihenklemmen verbunden werden.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Einlassanzahl 4
Anzahl der Anschlussklemmen 6
Schutzart IP66
Material Kunststoff
Abdeckungsbefestigung Geschraubt
Montage Wand-/Befestigungswinkel
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink