Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000622

XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825

nVent RAYCHEM XMI-A-Widerstands-Begleitheizungskabel mit Mineralisolierung (MI) bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an Rohren/Behältern bis zu 550 °C und kurzzeitigen Einsätzen bis 650 °C. Erhältlich mit einer Nennspannung von 300 V und 600 V, zugelassen für Anwendungen bis zu 200 W/m und gefährliche Bereiche. Die Legierung 825-Ummantelung ist extrem widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von korrosiven Umgebungen.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Max. Leistung 61 W/ft
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 650 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 1200 °F
Mindestinstallationstemperatur -76 °F
Mindestinstallationstemperatur -60 °C
Ummantelungswerkstoff Legierung 825
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Isolationsmaterial Magnesiumoxid
Erdleitertyp Mantel
Leitermaterial Verschiedene Legierungen und Kupfer
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink