Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

TT5000 Sensorkabel für Brennstoff, Modular

TT5000 Sensorkabel für Brennstoff, Modular

nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-XX-MC sind eine Reihe modularer Leckageerkennungskabel mit fester Länge zur Erkennung von flüssigen Kohlenwasserstoffen mit Metallverbindern. Sie werden zur Erkennung und Lokalisierung von verschüttetem Benzin, Düsentreibstoff, Diesel, Rohöl und ähnlichen Kohlenwasserstoffen verwendet. Sie erkennen oder reagieren nicht auf Wasser. Das Kabel ist mit einem Alarm- und Ortungsmodul ausgestattet und erkennt das Austreten von Kohlenwasserstoff, löst einen Alarm aus und lokalisiert den Ort der Leckage.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Außendurchmesser 0,276 Zoll
Außendurchmesser 7 mm
Max. Betriebstemperatur 60 °C
Max. Betriebstemperatur 140 °F
Erfassung Kraftstoff
Erkennungsmethode Raychem leitende Polymertechnologie
Modell Sensorkabel
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink