T2Red and Reflecta Self-Regulating Floor Heating System
T2Red und Reflecta selbstregelndes Fußbodenheizungssystem
nVent RAYCHEM T2Red und Reflecta kombinieren ein selbstregulierendes Fußbodenheizkabel mit perfekter Wärmeverteilung und Dämmplatten. Geeignet für Neubau- oder Renovierungsprojekte. Sie können unter Bodenbelägen jeglicher Art verlegt werden, ohne dass Überhitzungsgefahr besteht. Ideal für Holz- und Parkettböden, aber auch für Naturstein und Keramikfliesen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Energieeffizient und selbstregulierend: automatische Anpassung der Wärmeabgabe, mehr Wärme in der Nähe von Fenstern, weniger Wärme unter dem Mobiliar
- Maximaler Komfort mit T2Reflecta-Isolierungsplatte: die Wärme verteilt sich perfekt über dem gesamten Zimmer
- Einfache, schnelle Installation: auf Länge geschnitten, keine Kaltleiter, falls mit Reflecta kombiniert, dann dienen Vorrillen zur Kabelbefestigung und garantieren einen perfekten Kabelabstand von 100-200 oder von 300 mm, geeignet für jeden Untergrund und alle Bodenbeläge, Messmarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungs-Kits
- Sicherer und effizienter Betrieb: schnelle Erwärmung, gleichmäßige Temperatur im gesamten Zimmer, flexible Leistungsabgabe von 35-100 W/m², engere Schleifen für höhere Leistung und breitere Schleifen für niedrigere Leistung, keine Überhitzung
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 bis 20 Jahre Komplettgewährleistung verfügbar, keine Wartung erforderlich
- Erweiterte Regelungsoptionen verfügbar
Spezifikationen
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.