Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000336

Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI

nVent RAYCHEM LSZH Kupfermantel mineralisolierte (MI) Festwiderstands-Heizbänder werden für Temperaturhaltungs-Anwendungen bei niedrigen Temperaturen verwendet, einschließlich eingebetteter Heizung in Beton oder Asphalt, Enteisen von Dächern, Frostschutz, freiliegendes Schneeschmelzen und Verfolgung von Innenrohren. Kontinuierliche Einsatztemperaturen bis 90 °C und typische Leistungsabgaben bis 35 W/ft (115 W/m je nach Anwendung.) Eingebettete- und Dachenteisungsanwendungen, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen sind.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Leiteranzahl 1
Max. Leistung 35 W/ft
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 90 °C
Max. Leistung 115 W/m
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 194 °F
Mindestinstallationstemperatur -30 °C
Mindestinstallationstemperatur -22 °F
Ummantelungswerkstoff Kupfer
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Isolationsmaterial Magnesiumoxid
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink